2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EB10431777 - BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

Expand Table
1/5
Part ID
ARTNR
Level of detail
LOD
Parts list name
CNSLINA
Product picture
BILD
Device category
GKAT
Product description
PRODB
Special product funtions
BP
User interface
BS
Control system
STEUSYS
Installation type
MONART
Installation position
MONORT
1
2
EB10431777
350
EB10431777 - BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
Ceiling-mounted motion detector
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel für den Deckeneinbau. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfaches Parametrieren per Fernbedienung oder mit ESY-Pen und ESY-App.
Zero-cross switching. Simple parameterisation, remote control and documentation with ESY-Pen and ESY-App.
IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie|Taster-Eingang
ON/OFF
Recessed ceiling mounting
Ceiling
EB10431791
350
EB10431791 - 10x BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
Ceiling-mounted motion detector
Bewegungsmelder im Set mit 360° Erfassungswinkel für den Deckeneinbau. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfaches Parametrieren per Fernbedienung oder mit ESY-Pen und ESY-App.
Zero-cross switching. Simple parameterisation, remote control and documentation with ESY-Pen and ESY-App.
IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie|Taster-Eingang
ON/OFF
Recessed ceiling mounting
Ceiling
顯示壓縮表示 (2 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼EB10431777
ShorttextCeiling-mounted motion detector
上次修改11.09.2025 12:23:56
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85365080
Order NumberEB10431777
Type CodeEB10431777 - BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with