2480.057.063.15

Expand Table
EN
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
External dimension
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
Thickness
H [mm]
D [mm]
R [mm]
Cylinder diameter
ZD [mm]
ZD1 [mm]
Weight
GEW [kg]
TYP [mm]
Customs tariff number
ZTC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2480.057.00150
2480_22_bv
45.000
35.000
9.000
7.000
1.000
32.000
32.000
0.075405
6.000
84879090
2480.057.00250
2480_13_00250_bv
52.000
40.000
9.000
7.000
1.000
38.000
38.000
0.100083
6.000
84879090
2480.057.00500
2480_13_00500_bv
64.000
50.000
13.000
9.000
1.000
45.200
45.000
0.228375
6.000
84879090
2480.057.050.10
70.000
56.500
13.000
9.000
1.000
50.000
50.000
0.273816
6.000
84879090
2480.057.00750
2480_13_00750_bv
70.000
56.500
13.000
9.000
2.000
50.200
50.000
0.272211
6.000
84879090
2480.057.03.063.15
80.000
64.000
16.000
11.000
1.500
63.000
63.000
0.364792
6.000
84879090
2480.057.063.15
90.000
73.500
16.000
11.000
1.500
63.000
63.000
0.578312
6.000
84879090
2480.057.03.01000
2487_12_01000_bv
80.000
64.000
16.000
11.000
2.000
63.200
63.000
0.362303
6.000
84879090
2480.057.01000
2487_12_01000_bv
90.000
73.500
16.000
11.000
2.000
63.200
63.000
0.575823
6.000
84879090
2480.057.01500
2480_12_01500_bv
90.000
73.500
16.000
11.000
2.500
75.200
75.000
0.412075
6.000
84879090
2480.057.03000
2480_13_03000_bv
110.000
92.000
18.000
13.500
2.500
95.200
95.000
0.623592
6.000
84879090
2480.057.05000
2480_13_05000_bv
130.000
109.500
21.000
13.500
2.500
120.200
120.000
0.821946
6.000
84879090
2480.057.07500
2480_13_07500_bv
162.000
138.000
27.000
17.500
2.500
150.200
150.000
1.605043
6.000
84879090
2480.057.10000
2480_12_10000_bv
210.000
170.000
27.000
17.500
2.500
195.000
195.000
2.816551
6.000
84879090
顯示壓縮表示形式(14 Produkt)
訂購編碼2480.057.063.15
ShorttextClamping flange, square
上次修改15.05.2025 09:33:43
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-09-90 滑動元件(標準件,工具製造,未歸類)
21-13-06-09 固定氣彈簧(標準件,工具製造)

ECLASS 11.0

21-13-06-09 固定氣彈簧(標準件,工具製造)
21-13-09-90 滑動元件(標準件,工具製造,未歸類)

ECLASS 5.0

21-13-06-09 09