2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2991 5.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
3
4
5
6
2991 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M 3 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO3/6G
2.700
10
18
56
ZYL
2991 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M 4 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO3/6G
3.400
12
21
63
ZYL
2991 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M 5 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO3/6G
4.900
14
25
70
ZYL
2991 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M 6 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO3/6G
4.900
16
30
80
ZYL
2991 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M 8 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO3/6G
6.200
17
35
90
ZYL
2991 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN MA-GBO M10 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO3/6G
8.000
20
39
100
ZYL
顯示壓縮表示形式(6 Produkt)
訂購編碼2991 5.000
ShorttextDIN 371 S GEWINDEBOHRER
上次修改20.05.2025 17:06:15
單位
关键字

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-3x-37x-DIN 371 DIN 371