2507 5.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
2507 5.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
VHM MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M5 DIN 371 N L15
GG
VHM
DIN 371
M
M5
0,8
4,9
25
70
ZYL
2507 6.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
VHM MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M6 DIN 371 N L15
GG
VHM
DIN 371
M
M6
1
4,9
30
80
ZYL
顯示壓縮表示形式(2 Produkt)
訂購編碼2507 5.000
ShorttextDIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
上次修改20.05.2025 17:06:14
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-3x-35x-DIN 352 DIN 352