Emile Maurin 32-130-12

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Position
POS
Matière
MAT
D1 [mm]
-0.02 / -0.04
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
- 0.15
L3 [mm]
L4 [mm]
S1 [mm]
Début / Fin
ELASTICITE [N]
Informations
INFOS
1
2
32-130-12
entrée
Acier
M 12x1,5
6
25
19.6
45
6
10
5
17
7/19
INFOTEXTE
32-130-16
entrée
Acier
M 16x1,5
8
31
21.9
54
8
12
6
19
14/24
INFOTEXTE
顯示壓縮表示 (2 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼Emile Maurin 32-130-12
ShorttextDoigt d'indexage court avec dispositif de blocage - Acier - Sans écrou
上次修改03.05.2024 08:23:55
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties