3930

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [英寸]
B
B [英寸]
C
C [英寸]
D (Thread)
D
Weight
W [lbs.]
1
3930
Zinc-Plated Steel
0.303
0.630
0.242
M5
.007
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼3930
ShorttextDrop-In T-Nuts
上次修改09.11.2023 07:10:06
單位
关键字

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number3930