2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1498400000

Expand Table
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
额定电流
AAF726 [A]
无触点的接触式插头
AAB755
污染度
BAA295
固定最大导体横截面
BAC677 [mm²]
移动最大导体横截面
BAC676 [mm²]
最高环境温度
BAA039 [°C]
固定最小导体横截面
BAC740 [mm²]
最大连接导体截面积(多股线)
AAB789 [mm²]
触点设计
AAB754
1
1498400000
HDC HA 4 FS
触点插芯(工业插拔式连接器), 插座, 400 V, 16 A, 回路数: 4, 螺钉联接, 安装尺寸: 1
用于工业插拔式联接器的插芯,包括接触元件和绝缘体。
4008190178741
Weidmueller Group
16
3
2.500
2.500
125
0.500
2.500
插座
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼1498400000
ShorttextHDC HA 4 FS
上次修改12.12.2025 12:30:00
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Contact insert for industrial connectors
SocketРозетка
NoНет
YesДа
SilverСеребро
Other copper alloysДругие медные сплавы
Screw connectionВинтовое соединение
TARICTARIC
33
V0V0