Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
连接器系统
连接器组件
工业插头连接器接触部分
1498700000 - HDC HSB 6 MS
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
连接器系统
连接器组件
工业插头连接器接触部分
1498700000 - HDC HSB 6 MS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1498700000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
额定电流
AAF726 [A]
无触点的接触式插头
AAB755
污染度
BAA295
固定最大导体横截面
BAC677 [mm²]
移动最大导体横截面
BAC676 [mm²]
最高环境温度
BAA039 [°C]
固定最小导体横截面
BAC740 [mm²]
最大连接导体截面积(多股线)
AAB789 [mm²]
触点设计
AAB754
1
1498700000
HDC HSB 6 MS
触点插芯(工业插拔式连接器), 插针式, 400 V, 35 A, 回路数: 6, 螺钉联接, 安装尺寸: 6
用于工业插拔式联接器的插芯,包括接触元件和绝缘体。
4008190035136
Weidmueller Group
35
不
3
6
6
125
0.500
6
雄性
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1498700000
訂購編碼
1498700000
Shorttext
HDC HSB 6 MS
上次修改
12.12.2025 12:30:01
單位
关键字
工业插头连接器接触部分
连接器系统
连接器组件
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-44-02-05 Contact insert for industrial connectors
male
мужчина
No
Нет
Yes
Да
Silver
Серебро
Other copper alloys
Другие медные сплавы
Screw connection
Винтовое соединение
TARIC
TARIC
3
3
V0
V0