BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5227 - Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5227 - Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452273-32
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F [Pouces]
L [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
452273-6
Gaz
Inox 316
6
1/8"
8.0
5
0.01
452273-8
Gaz
Inox 316
8
1/4"
10.0
7
0.01
452273-10
Gaz
Inox 316
10
3/8"
10.0
8
0.01
452273-15
Gaz
Inox 316
15
1/2"
10.0
10
0.02
452273-20
Gaz
Inox 316
20
3/4"
12.0
12
0.04
452273-25
Gaz
Inox 316
25
1"
12.0
17
0.06
452273-32
Gaz
Inox 316
32
1"1/4
18.0
22
0.13
452273-40
Gaz
Inox 316
40
1"1/2
20.0
24
0.20
452273-50
Gaz
Inox 316
50
2"
22.0
32
0.34
452275-6
NPT
Inox 316
6
1/8"
8.0
5
0.01
452275-8
NPT
Inox 316
8
1/4"
10.5
7
0.01
452275-10
NPT
Inox 316
10
3/8"
10.5
8
0.01
452275-15
NPT
Inox 316
15
1/2"
13.5
10
0.02
452275-20
NPT
Inox 316
20
3/4"
14.0
12
0.04
452275-25
NPT
Inox 316
25
1"
17.0
17
0.06
顯示壓縮表示形式(15 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5227
訂購編碼
bene_inox_452273-32
Shorttext
Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316
上次修改
13.05.2024 07:09:09
單位