Weidmueller 1010850080

Expand Table
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
外套的颜色
BAB378
种类
AAD244
彩色防缩套
AAK270
防扭结套管类型
AAK335
保护方式IP
BAG975
电缆结构
AAK321
根据欧洲标准60811-2-1防油
BAD999
1
1010850080
IE-C5DB4RE0080MCSMCS-E
以太网轨道电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 8 m
即用型轨道批准数据联接线,铜导线。
4050118044607
Weidmueller Group
黑色
5
黑色
IP67
2x2
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼1010850080
ShorttextIE-C5DB4RE0080MCSMCS-E
上次修改12.12.2025 12:13:42
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Patch cord copper (data cable )
55
YesДа
blackчерный
2x22x2
SF/UTPSF/UTP
withoutбез
M12M12
M12M12
YesДа
TARICTARIC
blackчерный
YesДа
YesДа
NoНет
According to IEC 60332-3-24В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67IP67