過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
电缆,电线
预制数据同步传输电缆
铜跳线(数据线)
1059330150 - IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
电缆,电线
预制数据同步传输电缆
铜跳线(数据线)
1059330150 - IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1059330150
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
外套的颜色
BAB378
种类
AAD244
彩色防缩套
AAK270
防扭结套管类型
AAK335
保护方式IP
BAG975
电缆结构
AAK321
1
1059330150
IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
PROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插座, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 15 m
即用型 PROFINET 数据联接线,铜导线。
4050118477870
Weidmueller Group
绿色
5
黑色
无
IP67
1x4
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1059330150
訂購編碼
1059330150
Shorttext
IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
上次修改
12.12.2025 12:13:46
單位
关键字
预制数据同步传输电缆
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Patch cord copper (data cable )
5
5
Yes
Да
black
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
without
без
M12
M12
M12
M12
Yes
Да
TARIC
TARIC
green
зеленый
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
According to IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67