Weidmueller 1025950170

Expand Table
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
外套的颜色
BAB378
种类
AAD244
彩色防缩套
AAK270
防扭结套管类型
AAK335
保护方式IP
BAG975
电缆结构
AAK321
1
1025950170
IE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
PROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 17 m
即用型 PROFINET 数据联接线,铜导线。
4050118705027
Weidmueller Group
绿色
5
黑色
IP67
1x4
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼1025950170
ShorttextPROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 17 m
Longtext即用型 PROFINET 数据联接线,铜导线。
上次修改12.12.2025 12:13:45
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description long即用型 PROFINET 数据联接线,铜导线。
Description shortPROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 17 m
GTIN-Code4050118705027
Order Number1025950170
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950170
Type CodeIE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950170
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Patch cord copper (data cable )
Category5
flame retardant version
color anti-kink sleeve黑色
cable construction1x4
cable typeSF/UTP
type of anti-kink sleeve
type of connector connection 1M12
type of connector connection 2M12
halogen free (according to EN 50267-2-2)
NPV value66
Product typeIE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
GTIN (EAN) code4050118705027
Internal article number1025950170
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandPROFINET
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/1025950170
Manufacturer product descriptionPROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 回路数: 4, 长度: 17 m
Manufacturer product designationPROFINET 电缆(预装配)
Customs tariff number85369010
Type of customs tariff number塔里克
Color of coat绿色
Without halogens
shielded
Without halogens as in EN 50267-2-3
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Flame resistant according to standard根据IEC 60332-3-24
degree of protectionIP67
Length17