Weidmueller 1025940250

Expand Table
ZH
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
外套的颜色
BAB378
种类
AAD244
彩色防缩套
AAK270
防扭结套管类型
AAK335
电缆结构
AAK321
根据欧洲标准60811-2-1防油
BAD999
连接器连接类型 1
AAK422
根据欧洲标准50267-2-3无卤素
BAD994
1
1025940250
IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
PROFINET 电缆(预装配), M12 D 编码 – IP 67 直型插针, 打开的, 回路数: 4, 长度: 25 m
即用型 PROFINET 数据联接线,铜导线。
4050118323597
Weidmueller Group
绿色
5
黑色
1x4
M12
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
訂購編碼1025940250
ShorttextIE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
上次修改12.12.2025 12:13:43
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Patch cord copper (data cable )
55
YesДа
blackчерный
1x41x4
SF/UTPSF/UTP
withoutбез
M12M12
withoutбез
YesДа
TARICTARIC
greenзеленый
YesДа
YesДа
YesДа
YesДа
According to IEC 60332-3-24В соответствии с МЭК 60332-3-24