Béné Inox 452533-2515

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
FORME [mm]
DN [mm]
Pouces
F1 [mm]
Pouces
F2 [mm]
L [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
452533-108
Gaz
10-8
3/8"
1/4"
17
18
0.01
452533-158
Gaz
15-8
1/2"
1/4"
21
26
0.03
452533-1510
Gaz
15-10
1/2"
3/8"
21
26
0.03
452533-208
Gaz
20-8
3/4"
1/4"
24
30
0.05
452533-2010
Gaz
20-10
3/4"
3/8"
24
30
0.05
452533-2015
Gaz
20-15
3/4"
1/2"
24
30
0.04
452533-2515
Gaz
25-15
1"
1/2"
27
35
0.09
452533-2520
Gaz
25-20
1"
3/4"
27
35
0.07
452533-3215
Gaz
32-15
1"1/4
1/2"
30
45
0.2
452533-3220
Gaz
32-20
1"1/4
3/4"
30
45
0.2
452533-3225
Gaz
32-25
1"1/4
1"
30
45
0.2
452533-4025
Gaz
40-25
1"1/2
1"
38
52
0.25
452533-4032
Gaz
40-32
1"1/2
1"1/4
38
52
0.25
452533-5032
Gaz
50-32
2"
1"1/4
36
63
0.34
452533-5040
Gaz
50-40
2"
1"1/2
36
63
0.34
顯示壓縮表示形式(15 Produkt)
訂購編碼Béné Inox 452533-2515
ShorttextMale / female reducer (casting) - Stainless steel 316
上次修改05.02.2021 14:29:19
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties