Béné Inox 356712-2194

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF [mm]
Matière
MAT
DN [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
L [mm]
selon EN13480
PN1 [bar]
selon EN1092-1
PN2 [bar]
POIDS [kg]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
356712-882
Inox 1.4307
80
88.9
138
3.0
2.0
25
16
16
0,33
356712-883
Inox 1.4307
80
88.9
138
4.0
3.2
25
16
16
0,44
356712-1142
Inox 1.4307
100
114.3
158
3.0
2.0
25
10
10
0,37
356712-1143
Inox 1.4307
100
114.3
158
4.0
3.2
25
16
16
0,49
356712-1392
Inox 1.4307
125
139.7
188
3.0
2.0
25
10
10
0,40
356712-1393
Inox 1.4307
125
139.7
188
4.0
3.2
25
16
10
0,64
356712-1682
Inox 1.4307
150
168.3
212
3.0
2.0
25
10
10
0,52
356712-1683
Inox 1.4307
150
168.3
212
4.0
3.5
25
10
10
0,69
356712-1684
Inox 1.4307
150
168.3
212
5.0
4.0
25
16
16
0,93
356712-2192
Inox 1.4307
200
219.1
268
3.0
2.0
30
10
6
0,79
356712-2194
Inox 1.4307
200
219.1
268
5.0
4.5
30
10
10
1,59
656712-172
Inox 1.4404
10
17.2
40
2.5
2.0
7
16
16
0,02
656712-212
Inox 1.4404
15
21.3
45
2.5
2.0
7
16
16
0,03
656712-262
Inox 1.4404
20
26.9
58
3.0
2.0
8
16
16
0,06
656712-332
Inox 1.4404
25
33.7
68
3.0
2.0
10
16
16
0,08
656712-422
Inox 1.4404
32
42.4
78
3.0
2.0
12
16
16
0,10
656712-482
Inox 1.4404
40
48.3
88
3.0
2.0
15
16
16
0,13
656712-602
Inox 1.4404
50
60.3
102
3.0
2.0
20
16
6
0,18
656712-603
Inox 1.4404
50
60.3
102
4.0
3.2
20
16
16
0,23
顯示壓縮表示形式(42 Produkt)
訂購編碼Béné Inox 356712-2194
ShorttextPressed ISO collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
上次修改19.11.2020 13:28:25
單位