Béné Inox 452484-65

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
452484-6
Gaz
Inox 316
6
15
1/8"
17.5
0.04
452484-8
Gaz
Inox 316
8
19
1/4"
19.5
0.05
452484-10
Gaz
Inox 316
10
22
3/8"
23.5
0.07
452484-15
Gaz
Inox 316
15
27
1/2"
27.5
0.12
452484-20
Gaz
Inox 316
20
33
3/4"
32.5
0.17
452484-25
Gaz
Inox 316
25
40
1"
38.5
0.26
452484-32
Gaz
Inox 316
32
49
1"1/4
45.5
0.34
452484-40
Gaz
Inox 316
40
56
1"1/2
48.5
0.43
452484-50
Gaz
Inox 316
50
69
2"
57.5
0.67
452484-65
Gaz
Inox 316
65
86
2"1/2
69.5
1.21
452484-80
Gaz
Inox 316
80
99
3"
78.5
2.92
452484-100
Gaz
Inox 316
100
125
4"
96.5
4.76
452485-8
NPT
Inox 316
8
19
1/4"
19.5
0.05
452485-10
NPT
Inox 316
10
22
3/8"
23.5
0.07
452485-15
NPT
Inox 316
15
27
1/2"
27.5
0.12
452485-20
NPT
Inox 316
20
33
3/4"
32.5
0.17
452485-25
NPT
Inox 316
25
40
1"
38.5
0.26
452485-32
NPT
Inox 316
32
49
1"1/4
45.5
0.34
顯示壓縮表示形式(20 Produkt)
訂購編碼bene_inox_452484-65
ShorttextThreaded tee (casting) - Stainless steel 316
上次修改05.02.2021 14:29:19
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties