2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 48788 - DIN 6900-5 Z9-1 T M5x8.0 mm steel8.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
预览图
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
20|M4x10.0 mm steel8.8 ZP
21|M4x12.0 mm steel8.8 ZP
22|M4x16.0 mm steel8.8 ZP
23|M4x20.0 mm steel8.8 ZP
24|M4x25.0 mm steel8.8 ZP
25|M4x30.0 mm steel8.8 ZP
26|M4x35.0 mm steel8.8 ZP
27|M4x40.0 mm steel8.8 ZP
28|M4x45.0 mm steel8.8 ZP
29|M5x8.0 mm steel8.8 ZP
30|M5x10.0 mm steel8.8 ZP
31|M5x12.0 mm steel8.8 ZP
32|M5x16.0 mm steel8.8 ZP
33|M5x20.0 mm steel8.8 ZP
34|M5x25.0 mm steel8.8 ZP
35|M5x30.0 mm steel8.8 ZP
36|M5x35.0 mm steel8.8 ZP
37|M5x40.0 mm steel8.8 ZP
29976
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
8
8
48770
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
10
8
48771
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
12
8
48772
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16
8
48773
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20
8
48774
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
25
8
48775
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
30
8
48776
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
35
8
48777
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
40
8
48778
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
45
8
48788
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8
10
48789
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
10
48790
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
10
48791
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
16
10
48792
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
20
10
48793
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
25
10
35969
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
30
10
50362
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
35
10
50363
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring washer similar to DIN 6796 (Z9)
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
40
10
顯示壓縮表示形式(58 Produkt)
訂購編碼48788
ShorttextTorx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
上次修改13.01.2025 13:40:11
單位