2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 52452 - DIN 6900-3 Z4-1 T M4x18.0 mm - A2

Expand Table
EN
1/5
预览图
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
25|M3x25.0 mm - A2
26|M3x30.0 mm - A2
27|M3x35.0 mm - A2
28|M3x40.0 mm - A2
29|M4x6.0 mm - A2
30|M4x8.0 mm - A2
31|M4x10.0 mm - A2
32|M4x12.0 mm - A2
33|M4x16.0 mm - A2
(≡)
34|M4x18.0 mm - A2
35|M4x20.0 mm - A2
36|M4x25.0 mm - A2
37|M4x30.0 mm - A2
38|M4x35.0 mm - A2
39|M4x40.0 mm - A2
40|M5x8.0 mm - A2
41|M5x10.0 mm - A2
42|M5x12.0 mm - A2
34440
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
20
6
41654
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
25
6
41655
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
30
6
35112
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
35
6
41656
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
40
6
42456
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
6
8
29366
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
8
8
29368
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
10
8
29370
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
12
8
29372
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16
8
52452
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
18
8
37897
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20
8
42499
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
25
8
29376
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
30
8
48723
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
35
8
48724
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
40
8
37896
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8
10
36558
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
10
34438
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
10
顯示壓縮表示形式(68 Produkt)
訂購編碼52452
ShorttextTorx SEMS screws with split lock washer and flat washer
上次修改13.01.2025 13:40:11
單位

分類

按功能

BYFUNC_FIXING 固定
BYFUNC_SCREWING 擰緊

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
RoHS認證1
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-02 有槽圓頭螺釘
Head formLinsenzylinderkopf
Product classA
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
23-11-01-01 六角帽螺母

ECLASS 11.1

23-11-01-02 有槽圓頭螺釘
Head formLinsenzylinderkopf
Product classA
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 有槽圓頭螺釘
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 有槽圓頭螺釘
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 有槽圓頭螺釘
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Fillister head screw
Head formZYLINDERKOPF
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)DIN 7985
Head form pursuant to standardISO 1891
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of formDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 02
Lettre de formeC
Lettre forme, conforme nDIN 962
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Norme dimensionDIN 7985
Forme têteZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme norISO 1891
Classe de produitA
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Bolt

ETIM 7.0

EC002356 Hexagon socket head screw

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900