過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
内部和外部防雷保护
防雷(其他)
防雷保护(其他,未说明)
8951690000 - VSPC 2CL HF 12VDC R
Weidmüller
电气、自动化和过程控制技术
内部和外部防雷保护
防雷(其他)
防雷保护(其他,未说明)
8951690000 - VSPC 2CL HF 12VDC R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 8951690000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ZH
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
海关税号类型
AAZ849
海关税则号
AAZ800
URL
URL
1
8951690000
VSPC 2CL HF 12VDC R
浪涌制动器, 信号数量: 2, 直流电, 12 V, 450 mA, 模拟
用于 IT 和 测量应用中的过电压保护设备。设备应该紧靠待保护的设备进行安装。
4032248742936
Weidmueller Group
0.04800
塔里克
85363010
URL
顯示壓縮表示形式(1 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 8951690000
訂購編碼
8951690000
Shorttext
浪涌制动器, 信号数量: 2, 直流电, 12 V, 450 mA, 模拟
Longtext
用于 IT 和 测量应用中的过电压保护设备。设备应该紧靠待保护的设备进行安装。
上次修改
03.12.2025 16:59:07
單位
关键字
内部和外部防雷保护
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Description long
用于 IT 和 测量应用中的过电压保护设备。设备应该紧靠待保护的设备进行安装。
Description short
浪涌制动器, 信号数量: 2, 直流电, 12 V, 450 mA, 模拟
GTIN-Code
4032248742936
Order Number
8951690000
Product website
https://eshop.weidmueller.com/p/8951690000
Type Code
VSPC 2CL HF 12VDC R
Use Case
https://eshop.weidmueller.com/p/8951690000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Product type
VSPC 2CL HF 12VDC R
GTIN (EAN) code
4032248742936
Internal article number
8951690000
Manufacturer name
Weidmueller Group
address of additional link
https://eshop.weidmueller.com/p/8951690000
Manufacturer product description
浪涌制动器, 信号数量: 2, 直流电, 12 V, 450 mA, 模拟
Manufacturer product designation
浪涌电压保护器(数据网络/MCR 技术)
Customs tariff number
85363010
Type of customs tariff number
塔里克