Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Drop file here或
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
目錄: 26
6577
未找到?索取產品目錄
关键字: 32
197
濃縮物
2239
功能
2295
供應商 國家/地區
1087
单位
6577
文件类型
6573
類別
4860
分類
4860
證書
162
過濾
聯鎖桿
聯鎖桿是設計用來快速鎖定零件並將其固定在所需位置的機械元件。它們用於汽車、航太和製造業,特別是需要快速精準調整的機床、工件夾具和組裝夾具。這些元件必須符合 ISO 14954(機械元件)、DIN 6336(尺寸)和 JIS B 0205(強度和材料要求)等標準,以確保品質、安全性和耐用性。Kipp、SMC 和Norelem 等知名製造商以及其他領先製造商均在3Dfindit上提供包括聯鎖桿在内的3D CAD模型。