2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøgleord: 29
23 739
Functionalities
22 369
Enheder
23 738
File types
23 726
Kategorier
23 698
Klassifikationer
23 698
Blickle
Kurzbeschreibung (DESCSHORT)
23 738
EAN
23 738
Name des Herstellers (MANUNAME)
23 738
Planlieferzeit (DELTIME)
23 738
Rad-Ø (RADDURCHM)
23 658
Radbreite (RADBREITE)
23 140
LAGER
23 451
Tragfähigkeit bei 4 km (TRAGF4KMH)
23 630
Stückgewicht (kg) (WEIGHT)
23 738
Material Laufbelag (MATERIALLAUFB)
23 429
Material Radkörper (MATERIALRADK)
23 601
Produkttyp (PRODUKTTYP)
23 736
Farbe Laufbelag (FARBELAUFB)
23 685
Farbe Radkörper (FARBERADK)
22 283
Temperaturbeständigkeit max (°C) (TEMPMAX)
23 681
Temperaturbeständigkeit min (°C) (TEMPMIN)
23 685
Belagshärte (HARDNESS)
23 685
spurlos (SPURLOS)
23 684
antistatisch (ANTISTATISCH)
23 650
korrosionsbeständig (ROSTFREI)
23 680
hitzebeständig (HITZEBEST)
23 674
hydrolysestabil (HYDROLYSE)
23 650
autoklaventauglich (AUTOCLAVEN)
23 655
Filter
Blickle CAD-katalog

Blickle CAD-katalog

Her finder du 3D-modeller af Blickle Räder Rollen GmbH u. Co. KG. Kataloget indeholder data fra produktområderne drejelige hjul, faste hjul, tunge hjul og lette hjul.

EN
Katalogfilter
Alle leverandørlande/regioner
Alle markeder

I 1953 opdelte Wilhelm Sülzle sin traditionsrige isenkramfabrik i tre selvstændige virksomheder under sine sønner og svigersønnen Heinrich Blickle. Det nystiftede Blickle-firma overtog produktionen af jernhjul til trillebøre og udviklede et program af højkvalitetshjul, drejelige hjul og faste hjul. Typiske schwabiske dyder som flid, kvalitetsbevidsthed og opfindsomhed forbedrede løbende produkterne. Efter grundlæggeren Heinrich Blickles pludselige død i 1961, overtog hans kone Elisabeth Blickle ledelsen af virksomheden.

I dag leder grundlæggerens søn, Reinhold Blickle, virksomheden som administrerende partner sammen med sin kone Denise Blickle, Walter Wager og, siden 2017, sine to børn Dr. Sarah Blickle-Fenner og David Blickle. I løbet af de seneste årtier har Blickle udviklet sig til en af verdens førende producenter af hjul. Fremskridt og opretholdelse af de traditionelle værdier i en familievirksomhed går altid hånd i hånd - denne virksomhedsfilosofi bliver også ført videre i tredje generation.

Blickle Group beskæftiger i dag over 1.200 mennesker på verdensplan, hvoraf omkring 900 arbejder i hovedkvarteret i Rosenfeld. I 18 egne salgsselskaber i Europa, Amerika, Asien og Australien samt agenturer i 120 lande sørger uddannede specialkonsulenter for nærhed og service til kunderne. Med et topmoderne logistikcenter garanterer Blickle en førsteklasses leveringsevne: Mere end 8.000 produkter er klar til afsendelse inden for en dag, yderligere 12.000 varer inden for en til tre dage - i hele Europa.

Datterselskaber:
Germany
Rosenfeld D-72348
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Heinrich-Blickle-Straße 1
DERosenfeld
+49 7428 932-0
+49 7428 932-209