ATEX-direktivet

Hvad betyder ATEX?
ATEX er en forkortelse for det franske udtryk "ATmosphères EXplosibles" - eksplosive atmosfærer. Det henviser til to europæiske direktiver, der regulerer eksplosionsbeskyttelse og sikkerheden af udstyr og beskyttelsessystemer i potentielt eksplosive atmosfærer (potentielt eksplosive atmosfærer). I en lang række processer og arbejdsprocedurer kan gas-, tåge- eller luftblandinger sammen med en antændelseskilde føre til eksplosioner med ødelæggende konsekvenser. For at forhindre dette skal producenter og operatører overholde ATEX-direktivet. Det gælder for mange forskellige sektorer, f.eks. den kemiske industri, energiproducerende virksomheder, gasforsyningsvirksomheder og raffinaderier, for blot at nævne nogle få eksempler.
ATEX-direktiverne
ATEX 2014/34/EU: Dette direktiv er rettet mod producenter og sikrer, at de opretholder et passende beskyttelsesniveau med deres produkter. Det specificerer minimumskravene til udstyr og beskyttelsessystemer, der bruges i potentielt eksplosive atmosfærer, og indeholder blandt andet krav til ATEX-mærkning, betjeningsvejledning, tilsigtet brug og teknisk dokumentation.
ATEX 1999/92/EC: Dette direktiv er rettet mod operatører af eksplosionsbeskyttede systemer. Det specificerer minimumskravene til beskyttelse af medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Direktivet kræver f.eks. passende beskyttelsesforanstaltninger og uddannelse af medarbejderne, udarbejdelse af et eksplosionssikringsdokument, en risikovurdering og zoneinddeling af farlige områder. Ex-zoner skal også mærkes med et standardiseret advarselsskilt, en gul trekant med betegnelsen EX. Begge ATEX-direktiver er blevet omsat til national lovgivning.
Hvad er eksplosionsbeskyttelseszoner?
Områder, hvor der kan opstå eksplosionsfarlig atmosfære, er opdelt i forskellige zoner. Kategoriseringen er baseret på hyppigheden og varigheden af forekomsten af en eksplosiv atmosfære. Grundlæggende skelnes der mellem gas Ex-zoner (0-2) og støv Ex-zoner (20-22). Jo længere tid en sådan atmosfære er til stede, jo lavere er zonenummeret kategoriseret.
Klassificering af ATEX-zoner:
| Brændbare gasser: | Brændbart støv: | Beskrivelse: |
| Zone 0 | Zone 20 |
Eksplosiv atmosfære er til stede kontinuerligt, i lange perioder eller hyppigt. |
| Zone 1 | Zone 21 |
Område, hvor der lejlighedsvis kan dannes en eksplosiv atmosfære under normal drift. |
| Zone 2 | Zone 22 |
Område, hvor en eksplosiv atmosfære normalt ikke forekommer eller kun forekommer kortvarigt under normal drift. |
ATEX-certificering
Alle apparater, maskiner eller enheder, der har en potentiel antændelseskilde og derfor kan forårsage en eksplosion, kræver ATEX-certificering, så de kan bruges i Ex-zoner. Afhængigt af den farlige zone skal enhederne have forskellige egenskaber. For eksempel specificerer ATEX-direktivet en maksimal overfladetemperatur for enheder. Derfor findes der forskellige ATEX-certifikater, som udstedes af de relevante testcentre.
ATEX-overensstemmelseserklæring
ATEX-direktivet kræver også en overensstemmelseserklæring. Da apparatproducenten har kendskab til alle design- og fremstillingsprocesser, er han forpligtet til selv at udføre overensstemmelsesvurderingen. I den forbindelse skal de overholde visse minimumskrav i henhold til ATEX 2014/34/EU. Overensstemmelseserklæringen skal ledsage produktet og certificere, at enheden overholder kravene i direktivet.
Kilder:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 199/92/EF af 16. december 1999.