En guide til møbel- og skabslåse

Forståelse af låse til møbler og skabe
Formålet med enhver lås er at styrke sikkerheden. Når det drejer sig om at beskytte værdifulde aktiver, fortrolige dokumenter og potentielt skadelige materialer mod uautoriseret adgang, ønsker du ikke at skulle bekymre dig.
Du ønsker at finde en balance mellem sikkerhed og bekvemmelighed. Hvis møbellåse er for komplicerede eller besværlige, er der større sandsynlighed for, at brugerne ikke bruger dem konsekvent, hvilket kan gå ud over sikkerheden. Bekvemmelighed sikrer, at autoriserede brugere kan få adgang til låste genstande uden problemer. I en organisation skal kontorlåse f.eks. give medarbejderne mulighed for at få adgang til de materialer, de har brug for, på en effektiv måde. Denne lette adgang opnås gennem en balance mellem sikkerhed og bekvemmelighed.
[widget_viewer id="379"
Når det gælder møbel- og skabslåse, har du flere muligheder at vælge imellem, som hver især er skræddersyet til specifikke behov og præferencer. Låsen er en vigtig del af låsemekanismen. Så hvis du sætter pris på sikkerhed, må du ikke overse denne komponent.
Vores sortiment omfatter nogle almindelige typer skabslåse, som du kan overveje:
Stål skabslås med plastikhus
Enkel stangmontering med særlig fastgørelsesplade
Clip-on-kroppen letter også installationen - nem at installere
Inkluderer en rustfrit stål støvhætte
Samme nøgle eller forskellig nøgle
Bruges til: Kraftige anvendelser som f.eks. stål skabe
Møbellåse - #glas #dør #glidere
Fås i trykstøbt zinklegering med trykstøbt zinklås eller stål med stålkam
Enkel installation
Samme nøgle eller forskellig nøgle
Bruges til: Glasdørskabinetter og glasskydedøre
#Møbellåse - lodret #skydedør til træ
Deadbolt skuffelåse til høj sikkerhed
For ekstra sikkerhed er låsen centreret for at forhindre boring - Nøglen kan kun tages ud i låst position
Rammelåse forbedrer æstetikken
Stål låsebolt passer til en aftagelig låsecylinder
Lodret, højre- eller venstrehåndet låsemekanisme
Støbt zinklegering
Forskellige eller ens nøgler
Bruges til: Træ møbler skuffer, hængslede døre og skabe
Kamlås af høj kvalitet med 90 graders kamrotation
Fem skiver tromle drejelig
Zinkstøbt, forkromet eller rustfrit stål
Forskellige eller ens nøgler
Bruges til: display units, sikkerhedsskabe og opbevaringsskabe
Fungerer med møbellås for at holde døren sikker
Vinklet design med skruefastgørelse
stål
Bruges til: Møbel skuffer, hængslede døre og skabe
Faktorer, du skal overveje, når du vælger møbel- og skabslåse
Når du vælger møbel- og skabslåse, skal du overveje flere punkter for at sikre, at du vælger de rigtige komponenter til din slutbrugers specifikke krav:
Sikkerhedskrav
Hvilket sikkerhedsniveau har du brug for? Varer af høj værdi kan kræve mere sikre skabslåse, f.eks. cylindre låsecylindre kurvelåse, mens kurvelåse til møbler er et godt valg til varer af lav værdi.
Let at bruge
Hvem skal bruge møbel- eller skabslåsene? Hvis de er til personlig brug, bør du vælge brugervenlige låse, som er lette at betjene. De fleste møbellåse er nemme at bruge. Til kommercielle eller fælles rum bør du vælge låse, der letter adgangen for autoriserede brugere.
Styring af nøgler
Hvem skal administrere nøglerne? Hvis dine slutbrugere har brug for flere møbellåse, skal du overveje, om de skal have samme nøgle - med samme nøgle - eller være en del af et hovednøglesystem. God nøglehåndtering er afgørende for bekvemmelighed og sikkerhed.
Æstetik
Skal din lås være diskret, eller skal den opfylde et dekorativt formål?
Holdbarhed
Hvis låsene bruges ofte, bør du kigge efter robuste materialer, der kan modstå slitage, f.eks. stål, rustfrit stål og zinklegeringer.
Installation og vedligeholdelse af låse
Sørg for, at dine låse har en lang levetid og er pålidelige, ved at installere og vedligeholde dem korrekt. Se her, hvordan du gør;
Installation
Nøjagtige målinger: Tag nøjagtige mål for at bestemme låsens nøjagtige position. Sørg for, at låsen er korrekt justeret i forhold til døren eller skabet. Læs mere i vores hjælpsomme guide til valg og dimensionering af #cam #låse og #bolte.
Boring og mejsling: Brug passende værktøj til at bore huller eller lave udskæringer til låsen. Følg producentens retningslinjer for hulstørrelser og -dybder. Til indstikslåse kan det være nødvendigt at bruge en mejsel.
Justering: Når du installerer, skal du være opmærksom på justeringen af låsekomponenterne, såsom låsepladen og bolten. Uden korrekt justering vil skabslåse skuffelåse - eller enhver anden lås - ikke fungere problemfrit.
Fastgør forsvarligt: Fastgør låsen forsvarligt med skruer. Sørg for, at låsen flugter med overfladen og ikke bevæger sig.
Test funktionen: Efter installationen skal du teste funktionen af dine skabslåse flere gange for at sikre, at de fungerer problemfrit og ikke sætter sig fast eller blokerer.
Vedligeholdelse
Rengør regelmæssigt: Støv, snavs og skidt kan samle sig inde i låsen, hvilket resulterer i dårlig ydeevne. Rengør låsen regelmæssigt med en blød børste eller trykluft for at fjerne urenheder.
Smør låsen: Påfør en lille mængde låsesmøremiddel eller grafitpulver på nøglehullet og de bevægelige dele. Brug ikke oliebaserede smøremidler, da de tiltrækker fremmedlegemer.
Efterse nøglen: Se efter tegn på slitage eller skader. Nøgler, der er slidte, kan beskadige låsen. Håndter sådanne problemer med det samme.
Spænd fastgørelseselementer: Efterspænd skruer regelmæssigt for at forhindre, at de løsner sig på grund af vibrationer.