Trimmet til hastighed

ProduktudgivelserMaskinteknikCADViden
LEMO har præsenteret sine helt nye USB 3.1-stik, som understøtter en overførselshastighed på op til 10 Gb/s.

Højhastighedsdatatransmission er en forudsætning for moderne teknologi og industri. Især "tingenes internet" er blevet en af de vigtigste teknologier i vores århundrede. Fyldt med sensorer kommunikerer genstande, køretøjer, enheder, maskiner, huse og fabrikker i stigende grad med hinanden og med omverdenen. De mange indsamlede data, der løbende udveksles, gør det muligt at kontrollere, korrigere, optimere eller perfektionere indstillinger og processer, om nødvendigt endda samtidig.

 

Failed to load table data
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fetch failed

 

 

For at imødekomme efterspørgslen udvikler de industrielle kommunikationsprotokoller - Ethernet og USB er de mest udbredte - sig konstant og muliggør stadig højere transmissionshastigheder. De ændrer sig så hurtigt, at selv den officielle definition af "høj hastighed" (25 Mbps) bliver overgået af nutidens standarder og når hastigheder, der er 400 gange hurtigere.

Da protokollerne var aftalt, konkurrerede markedslederne inden for connectors om de bedste løsninger, og LEMO har været på forkant med markedet for højhastighedsudvikling i næsten 15 år. Det vil LEMO fortsætte med at gøre ved at lancere nye stik til efteråret, som kombinerer den enestående robusthed, pålidelighed og holdbarhed i sine push-pull stik med USB 3.1-protokollen, hvilket muliggør overførselshastigheder på op til 10 Gb/s.

Afskærmningen af de to 3.1-par sikrer optimal beskyttelse og signalintegritet. De er også udstyret med et par USB 2.0-kontakter for at sikre bagudkompatibilitet og to lavspændingsstrømkontakter.

USB 3.1 fås til en lang række modeller. Til indendørs brug er den solide B-serie (IP50) velegnet. Til udendørs brug og ekstreme miljøer er K-serien og den mere kompakte T-serie, som begge er certificeret til IP66 til IP68.

LEMO er også førende inden for løsninger, der er tilpasset en anden dominerende protokol, Ethernet. De seneste connectors, som blev lanceret i 2019, var endda de første push-pull single pair Ethernet (SPE) på markedet.

 

 

 

SPE er en stadig vigtigere variant af Ethernet transmission. Med kun to snoede kobbertråde (med op til 50 W strøm) giver sådanne kabler lavere transmissionshastigheder end ikke-SPE (1 Gb/s mod 10 Gb/s), men de er mere fleksible, kompakte, lette og omkostningseffektive. Det er nogle rimelige argumenter for, hvorfor bilindustrien - hvis store biler kan bære mere end 2 km og 50 kg kabel - var de første til at bruge dem. SPE bruges også i vid udstrækning i andre applikationer, f.eks. inden for jernbaner eller industriel automatisering.

LEMO SPE connectors tilbydes i serierne B, K og T. Der er to varianter: en med en enkelt SPE (størrelse 0-511) og en anden, mere specifik, med to SPE'er (størrelse 1-512).

Med de nyeste USB- og Ethernet-modeller fortsætter LEMO sin mangeårige ekspertise inden for højhastighedsdatatransmission. Den går tilbage til 2008 med standard connectors, der svarer til de protokoller, der blev brugt på det tidspunkt (USB 2.0, 480 Mbps og Ethernet 1000 Base-T4, 1 Gbps).

LEMO udviklede derefter connectors, der var specielt designet til høje hastigheder. I 2012 blev der introduceret en USB 2.0 type A med skraldemekanisme (LM.U2A) for øget robusthed (M-serien). Tre år senere fulgte det hurtigere Ethernet 10G Base-T4 (størrelse 2-514) - inklusive en ny M-serie samt en W-serie skruekobling (som kan modstå op til 30 bar tryk).

Alle disse modeller kan stadig findes i LEMO-kataloget, og det samme gælder de nye USB 3.1 og Ethernet SPE. Det er selvfølgelig ikke slutningen på historien: Den schweiziske koncerns forsknings- og udviklingsteam arbejder allerede på den næste generation af højhastighedsløsninger.
LEMO tilbyder mere end bare connectors. Højhastighedsydelse kan kun opnås, hvis alle komponenter i forbindelsesløsningen er optimeret og tilpasset hinanden. For at undgå skuffende oplevelser tilbyder LEMO skræddersyede kabelsamlingsløsninger fra egen produktion.

 

 

Original artikel fra LEMO