2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B2_DN200

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Beskrivelse
DESCRIPTION
1
B2_DN200
B2_DN200
Ventiler i serie B2.7 er afspærringskugleventiler af split-body-typen i aluminiumbronze og flydende kugle, fremstillet i overensstemmelse med de relevante produktstandarder og kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001. Denne serie fås også B2 med front mod front, i overensstemmelse med EN 558-1 fuld boring R2 med front mod front, i overensstemmelse med ANSI B16.10#150 kort mønster reduceret boring S2 med front mod front, i overensstemmelse med ANSI B16.10#150 kort mønster fuld boring Velegnet til marine-, offshore- og havvandsapplikationer, opvarmning og konditionering (HVAC), fjernvarme, distribution og behandling af vand, industrielle applikationer, landbrugs- og kemikalieapplikationer, til trykluftbehandling, olier og kulbrinter. (Sørg for at vælge det tilsvarende emne) JA til installation in-line og end of line, til tjenester med hyppig handling, den integrerede ISO 5211-understøttelse muliggør installation af en bred vifte af aktuatorer. B2-sortimentet af kugleventiler med fulde og lige boringer reducerer turbulens og minimerer trykfaldstab. NO til damp, til kvælning og regulering af flowet. Tilbehør Spindelforlængelse til varmeisolering Firkantet hætte til tilslutning af hovedsystem Spindelforlængelse Kit låsbart betjeningshåndtag Kit grænsekontakter til ON/OFF-positionsindikator KIT ISO 5211-flange Aktuatorer Dobbeltvirkende og enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer På forespørgsel grænsekontakter, positionsindikator Elektriske aktuatorer Gearkasser Kædedrevne gearkasser
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order numberB2_DN200
Sidste ændring10.02.2025 12:06:01
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties