2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6073801_Rexa PRO-V08-528A_40T065X540_O

Expand Table
DA
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Varennummer
ARTICLE_ID
Skriv kode
ARTICLE_NAME
Fabrikant
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Kort tekst
DESCRIPTION_SHORT
Tilbudstekst
DESCRIPTION_LONG
Suuntaus
EF012492
Tilslutning 2
EF025977
Vinkel til første borehul
A1 [°]
Vinkel til første borehul
A0 [°]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6098458
Rexa PRO-V08-423A/41T011X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098459
Rexa PRO-V08-424A/40M011X523/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i vekselstrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring, kondensatorkasse og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098460
Rexa PRO-V08-424A/41T011X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098461
Rexa PRO-V08-426A/40M015X523/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i vekselstrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring, kondensatorkasse og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098462
Rexa PRO-V08-426A/41T015X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098463
Rexa PRO-V08-428A/41T025X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098464
Rexa PRO-V08-524A/40T035X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098465
Rexa PRO-V08-526A/40T035X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6073819
Rexa PRO-V08-526A/40T045X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6073820
Rexa PRO-V08-528A/40T045X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6073801
Rexa PRO-V08-528A/40T065X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1) og ubehandlet spildevand. Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80/100-PN10
22.5
22.5
6098494
Rexa PRO-C08-432A/21T025X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098495
Rexa PRO-C08-433A/21T025X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098496
Rexa PRO-C08-434A/21T039X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098497
Rexa PRO-C08-435A/21T039X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098498
Rexa PRO-C08-436A/21T050X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098499
Rexa PRO-C08-437A/21T050X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098485
Rexa PRO-C08-412A/21M011X523/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i vekselstrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring, kondensatorkasse og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
6098486
Rexa PRO-C08-412A/21T011X540/O
WILO SE
350
Spildevandsdykpumpe til permanent drift til stationær og transportabel vådinstallation samt til stationær tørinstallation.
Fuldt neddykket spildevandsdykpumpe til stationær og transportabel vådinstallation til pumpning af snavset vand og fækalieholdigt spildevand (inden for gyldighedsområdet af (DIN) EN 12050-1). Aggregat komplet af gråt støbejern. Pakning på medie- og motorsiden udføres ved hjælp af to rotationsretningsuafhængige akseltætninger. Overfladekølet motor i trefasestrømversion med tætningskammer, termisk motorovervågning, lækageovervågning til motorrummet og Ex-godkendelse. Aftageligt tilslutningskabel med vandret vandtæt kabelindføring og fri kabelende.
Horizontal connection
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
22.5
22.5
Vis komprimeret visning (35 konfigurerbare produkter)
Order number6073801
Sidste ændring17.09.2025 09:29:42
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCPUMP Pump

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump