ExoSlide Extruder er en letvægts, universal 3D-printerekstruder, der fungerer problemfrit. Ekstruderer jævnt med et unikt design, der giver ensartet kraft på filamentet med dobbeltakslede snekkegear med konstant indgreb. Eliminer bølger i nogle udskrifter fra ujævn gearindgreb i andre ekstrudere med dobbelt drev. Hold den bevægelige masse på et minimum med en lav vægt på kun 208 gram, som også omfatter Nema 14-motor, 3010-blæser og M6x1-udløbsadapter. Du kan vælge hotend med den medfølgende universelle M6x1-udløbsadapter i titanium, eller du kan montere en Revo-hotend med vores medfølgende adapter. Nem montering med direkte montering på ExoSlides med to M4x12-bolte, eller brug i din egen applikation med de 4x M3 fremadrettede frigangshuller. Det er slut med at montere ekstrudere fra bagsiden med svært tilgængelige skruer! ExoSlide Extruder-sættet indeholder Extruder med LDO Nema 14-motor SS Inlet PTFE adaptor Titanium heat break med M6x1-gevind E3D Revo adaptor block 3010 Fan Stepper-forlængerkabel med PHR6-stik Termisk pasta til heatbreak M4x12-bolte til montering på ExoSlide-vogn M2,5x5-bolte til Revo adaptor M3x16-bolte til fan Crimp ferrules til fan