6RL2ME9SQ

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Væsketype
FLUID_TYPE
magnetisk sensor
MAGNETIC_SENSOR
maksimalt driftstryk
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
Driftstemperatur
OPERATION_TEMPERATURE
Stempeldiameter
PISTON_DIAMETER
stempelstangens diameter
PISTON_ROD_DIAMETER
Stempelhastighed
PISTON_SPEED
Specifikationer
SPECIFICATIONS
1
6RL2ME9SQ
Filtreret tør eller smurt trykluft. Hvis der bruges smurt luft, anbefales det at bruge MAG special luftforberedelsesolie.
Der skal bruges en sensor fra MAG MCS1-Z-serien.
1 - 8 bar (0,1 - 0,8 MPa)
-20 °C til +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Maksimalt 1 m/s.
Samlingsdimensioner opfylder MAG-standarder. " Pladsbesparende kompakt design" Standard magnetisk stempel" Standard ikke-roteret stang " Multimonteringsfunktion
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number6RL2ME9SQ
Sidste ændring27.01.2025 07:20:35
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties