Browse
All Manufacturers
DA
DK
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
Aspect Døre
aspect-6-pane-_642-624
Eurocell
Aspect Døre
aspect-6-pane-_642-624
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XM0M0JJF1
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
_skabt af
VAR_CREATED_BY
_nuværende revision
VAR_CURRENT_REVISION
altid lodret
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
aktivtype
ASSETTYPE
Stregkode
BARCODE
affaset_perle
CHAMFERED_BEAD
karm_125mm
CILL_125MM
karm_150mm
CILL_150MM
karm_180mm
CILL_180MM
karm_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
1
XM0M0JJF1
0
L.Shaw
0
1
Registrer venligst ved idriftsættelse
Fast
Registrer venligst ved idriftsættelse
0
0
0
1
0
0
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- aspect-6-pane-_642-624
Order number
XM0M0JJF1
Sidste ændring
20.06.2024 09:26:19
Enhed
Nøgleord
Aspect
Døre
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
XM0M0JJF1
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Sammenligning
Upload geometri
Add one more to start
Sammenlign (0/4)