Browse
All Manufacturers
DA
DK
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
The Table Stable
Isolering af vibrationer
AVI 600-XL
The Table Stable
Isolering af vibrationer
AVI 600-XL
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YZPL936LH
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Korrektionskræfter
CORRECTION_FORCES
dimensioner
DIMENSIONS
Indgangsspænding
INPUT_VOLTAGE
isolation
ISOLATION
maksimal belastning
MAXIMUM_LOAD
skærmsignal
MONITOR_SIGNAL
overbelastning
OVERLOAD
Strømforbrug
POWER_CONSUMPTION
Sikkerhedsklasse
SAFETY_CLASS
1
YZPL936LH
Vandret max. 12 N, lodret maks. 24 N
Topplade 820x318 mm Bundplade 856x288 mm Højde 112,5 mm
90-125VAC/200-250VAC +/- 10% , 50 - 60 Hz
dynamisk 1 Hz til 200 Hz passiv over 200 Hz
1200 kg enkelt enhed 600 kg
Et multiplexet signal til visning på oscilloskop viser vibrationsniveauer med og uden isolering - Kun til diagnostiske formål -.
24 LED'er indikerer overbelastning i indgangstrinnene
typisk 27W
1
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
The Table Stable
- AVI 600-XL
Order number
YZPL936LH
Sidste ændring
26.06.2024 09:00:21
Enhed
Nøgleord
AVI
Isolering
af
vibrationer
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Sammenligning
Upload geometri
Add one more to start
Sammenlign (0/4)