2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8O0PV1QPS

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Effektvurdering
POWER_RATING
Indgangsspænding
INPUT_VOLTAGE
Udgangsspænding
OUTPUT_VOLTAGE
Udgangsfrekvens
OUTPUT_FREQUENCY
Regulering af udgangsspænding
OUTPUT_VOLTAGE_REG_
Udgangsbølgeform
OUTPUT_WAVEFORM
Indgangsbeskyttelse
INPUT_PROTECTION
Beskyttelse af output
OUTPUT_PROTECTION
1
8O0PV1QPS
battb
2,1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 14, 15 og 17 kW
2,1 - 6 og 8 kW 120, 208, 240, 277 eller 480 VAC (-20 % til +15 %) 7,5, 10 til 17 kW 208, 240, 277 eller 480 VAC (-15 % til +15 %)
120, 208, 240, 277 OG 480 VAC
Inverterdrift 60Hz ±0,5Hz
±3 % reguleret inden for CBEMA-kurven
Sinusbølge
Valgfri indgangsafbryder giver beskyttelse af enheden, belastningen og personalet. Indgangsafbryderen kan have en højere afbrydelsesgrad på op til 65 KAIC.
Intern elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Kredsløbsafbryder giver iboende overbelastningsbeskyttelse. Fabriksvalgt spænding 120, 208, 240, 277 eller 480 for indgangs- eller udgangsspænding. Hvis indgang er forskellig fra udgang, eller udgang er forskellig fra indgang, kræves en internt monteret transformer.
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number8O0PV1QPS
Sidste ændring26.09.2025 09:29:50
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties