Bereit für grünen Wasserstoff: Wasserstofftaugliche Prozessanschlüsse für sicheren Anlagenbetrieb

ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenCADWissen
Fluidische Komponenten von Bürkert haben ihre Zuverlässigkeit bereits in vielen Wasserstoffanwendungen bewiesen. Die fluidischen Komponenten haben sich sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb und im Einsatz bewährt.

Wasserstoff gilt als umweltfreundlicher Energieträger der Zukunft, weil er sehr flexibel einsetzbar ist, mit erneuerbaren Technologien hergestellt werden kann und leicht zu transportieren und lagern ist. Flüssigkeitsbauteile wie Ventile oder Durchflussregler sind in der gesamten Wertschöpfungskette unverzichtbar, sowohl bei der Wasserstoffproduktion als auch bei der Verteilung und Nutzung. An sie werden hohe Anforderungen gestellt. Neben Präzision und Wasserstoffbeständigkeit für einen sicheren Betrieb sind Langlebigkeit und vor allem Skalierbarkeit wichtig, damit zum Beispiel neue Systeme zur Wasserstofferzeugung den Sprung vom Labormaßstab in die Industrieanwendung mit Leistungen im Gigawattbereich schaffen können. Bürkert Fluid Control Systems verfügt bereits über viel Erfahrung in allen Bereichen des Wasserstoffs, sowohl in der Produktion als auch in der Verteilung und Nutzung, und kann daher seine Kunden ganzheitlich unterstützen. Das Produktportfolio umfasst zahlreiche fluidische Komponenten, deren Werkstoffe auf die spezifischen Anforderungen dieser Anwendungsbereiche zugeschnitten sind. Die Gefahr von Versprödung oder Leckagen ist damit ausgeschlossen. Die Prozessregel- und Magnetventile, Ventilinseln, Sensoren und Durchflussregler haben dies bereits in einer Vielzahl von Anwendungen bewiesen, zum Beispiel in der Methanplasmalyse, in mobilen Tankstellen oder in Testanlagen für Brennstoffzellensysteme.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2301-DIN-F-DN25-FD24-160-070-0-8692

Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Nennweite
DN
Leitungsanschluss DFxBFxD
D [mm]
Leitungsanschluss
LTA
Antriebsgröße
ANTG
KV-Wert Wasser
KV [m³/h]
Vorbereitet für Ansteuerung Typ...
ANTYV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
90x60x14
FD21
050
2.7
8696
10
90x60x14
FD21
070
2.7
8692
15
95x65x14
FD22
050
4.3
8696
15
95x65x14
FD22
070
4.3
8692
20
105x75x14
FD23
050
7.1
8696
20
105x75x14
FD23
070
7.1
8692
25
115x85x14
FD24
050
12
8696
25
115x85x14
FD24
070
12
8692
25
115x85x14
FD24
090
12
8692
32
140x100x18
FD25
090
13.4
8692
40
150x110x18
FD26
090
17.5
8692
40
150x110x18
FD26
130
23.8
8692
50
165x125x18
FD27
090
28
8692
50
165x125x18
FD27
130
37
8692
65
165x125x18
FD28
130
65
8692
80
165x125x18
FD29
130
100
8692
Komprimierte Darstellung anzeigen (17 konfigurierbare Produkte)
Fetch failed

Prozesssteuerung in der Methanplasmalyse

Es gibt verschiedene Technologien zur Herstellung von Wasserstoff, nicht nur die energieintensive Elektrolyse. Methanplasmalysatoren beispielsweise erzeugen ein hochfrequentes Spannungsfeld aus Sonnen- oder Windenergie, um Methan aus Schmutzwasser in seine molekularen Bestandteile Wasserstoff (H2) und Kohlenstoff (C) aufzuspalten. Damit der Prozess sicher und mit hoher Qualität abläuft, ist eine große Anzahl von Prozessventilen notwendig, zum Beispiel Prozessventile mit pneumatischem Antrieb in verschiedenen Nennweiten und in Schräg- oder Geradsitzausführung ( Typ 2000 und Typ 2012 ). Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit ermöglichen sie lange Standzeiten bei minimalem Druckabfall. Darüber hinaus gibt es Prozessleitsysteme mit Stellungsreglern vom Typ 8802 und Kugelhähnen mit pneumatischen Vierteldrehantrieben ( Typ 8805 ). Die Ansteuerung erfolgt über Ventilinseln des Typs 8652 AirLINE , die dank ihrer kompakten Abmessungen einfach in Schaltschränken in unmittelbarer Nähe des Prozesses installiert werden können. Bürkert kann auch die entsprechenden Schränke fertigen und individuell an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Auch nachträgliche Erweiterungen, zum Beispiel für höhere Produktionskapazitäten, lassen sich problemlos realisieren.

Kompakte und ATEX-konforme Ventiltechnik für mobile Tankstellen

Die Verteilung von Wasserstoff über Tankstellen stellt aufgrund der oft fehlenden Infrastruktur noch immer eine große Herausforderung dar. Damit Wasserstoff zum Beispiel an mobilen Tankstellen schnell und sicher getankt werden kann, ist ein korrekter Druckausgleich wichtig. Die Ventiltechnik leistet hier einen wesentlichen Beitrag. Weitere Technik sind Sensoren, zum Beispiel für Temperatur und Druck, entsprechende IO-Systeme und die Pneumatikventile, die die medienführenden Ventile präzise schalten und so für den richtigen Druckausgleich sorgen. Alle Komponenten müssen sowohl in der Hitze des Sommers als auch in der Kälte des Winters zuverlässig funktionieren und zudem ATEX-konform untergebracht sein.

Flexible Prüfstände für Brennstoffzellen

Brennstoffzellensysteme müssen unter verschiedensten Bedingungen und mit unterschiedlichen Parametern getestet werden, um einen optimalen Wirkungsgrad und eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Die Testeinrichtungen müssen sehr flexibel sein, gleichzeitig müssen die Durchflussmengen an den einzelnen Gasleitungen feinfühlig geregelt und präzise gesteuert werden. Bürkert unterstützt Brennstoffzellenprüfstände z.B. mit elektromagnetischen Proportionalventilen, elektromotorischen Prozessregelungsventilen, Massenstromreglern (MFC) und Füllstandsschwimmerschaltern. Der Einsatz von positionierbaren Regelventilen, jeweils mit integrierter Absperrfunktion, macht das System flexibel für jede Prüfaufgabe. Die Eignung der Ventile für Wasserstoff hat sich ebenso bewährt wie die für Sauerstoff. Der Einsatz unterschiedlicher Gase in den Prüfständen ist daher kein Problem.

Originalartikel von Bürkert