Rohrgriffe und Griffbeine im Hygienedesign

ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenCADWissen
Die Rohrgriffe GN 3330 mit beweglichen Griffbeinen sind für den Einsatz in Hygienebereichen konzipiert.

Die versiegelte Montagefläche ermöglicht eine befestigung ohne Toträume.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Edelstahl-Rohrgriff GN 333.6-28-300

GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Länge ±0,5
L [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
min.
T [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
GN 333.6-28-200
28
200
25
14
50
66
M8
50
66
15
0.6050
83024900
YES
Produktdetails
GN 333.6-28-250
28
250
25
14
50
66
M8
50
66
15
0.6700
83024900
YES
Produktdetails
GN 333.6-28-300
28
300
25
14
50
66
M8
50
66
15
0.7300
83024900
YES
Produktdetails
GN 333.6-28-400
28
400
25
14
50
66
M8
50
66
15
0.8450
83024900
YES
Produktdetails
GN 333.6-28-500
28
500
25
14
50
66
M8
50
66
15
0.9800
83024900
YES
Produktdetails
GN 333.6-28-600
28
600
25
14
50
66
M8
50
66
15
1.0600
83024900
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Fetch failed


Die hochwertige Verarbeitung sowie die nicht konkave Geometrie verhindern die Anhaftung von Schmutz und erleichtern die Reinigung.
Die Griffbeine GN 3331 sind für die Verwendung mit Rohrgriffen GN 3330 konzipiert, um große Abstände zwischen Montagepunkten oder übermäßige Belastungen der Griffbeine zu reduzieren.

Originalartikel von Ganter