Mit dem „Dingsda“ Workshop von CADENAS CAD Modelle schneller ohne exakte Produktbezeichnung finden

Corporate
Suchen & Finden mit den intelligenten Suchfunktionen von PARTsolutions
Uploaded from script

Nicht nur Kindern geht es so, dass oftmals die korrekte Bezeichnung für einen Gegenstand unbekannt ist. Auch der Berufsalltag von Ingenieuren und Einkäufern erinnert zuweilen an die beliebte Spielshow „Dingsda“: Gesucht wird eine Komponente in der Farbe Blau, mit der etwas gehoben werden kann und die 2 Bohrungen mit 4 mm Durchmesser besitzt.


Aber wie kommt man mit dieser Umschreibung zum benötigten Bauteil? Das Strategische Teilemanagement PARTsolutions von CADENAS bietet hierzu eine Vielzahl äußerst hilfreicher und intuitiver Suchfunktionen wie der Geometrischen Ähnlichkeitssuche, der Skizzensuche, der Topologiesuche oder der Farbsuche an. Damit lässt sich der Konstruktionsprozess beschleunigen und Norm-, Kauf- und Eigenteile effektiv finden.

 

Bauteile in PARTsolutions kinderleicht auffinden

Zu den umfangreichen, intelligenten Suchmöglichkeiten von PARTsolutions bietet CADENAS nun einen anwendungsorientierten Workshop an. Ausgehend von realen Komponenten erarbeiten sich die Teilnehmer im „Dingsda“ Workshop Möglichkeiten, das digitale Bauteil für ihre Konstruktion möglichst einfach zu finden – und das, ohne die
korrekte Bezeichnung der Komponente zu kennen.

Der CADENAS Workshop behandelt folgende Themen:

  • Die Anwendung der PARTsolutions Suchfunktionen
  • Die praktischen Vorteile für den Arbeitsalltag
  • Nutzen von Filtern und Filterassistenten

Für alle aufkommenden Fragen steht den Teilnehmern das CADENAS Team beratend zur Seite.
Für die Anmeldung und weitere Informationen senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dingsda Workshop“ an: Workshop@cadenas.de.


Der „Dingsda“ Workshop für PARTsolutions wird auch auf dem internationalen Fachkongress Industry-Forum am 4. und 5. Februar 2015 in der IHK Augsburg stattfinden. Weitere Informationen sowie die Anmeldung zum Industry-Forum 2015 finden Sie unter: www.industry-forum.biz.


Möchten Sie gerne aktuell über Neuigkeiten, Trends, Events sowie Tipps und Tricks aus dem Hause CADENAS informiert werden? Dann abonnieren Sie kostenlos den CADENAS Newsletter unter: www.cadenas.de/newsletter/de

Mind. 2 Produkte mit hinzufügen