Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
QUADERFIX Reproduzierbare, verdrehsichere 3D-Vorrichtungen durch Form-Bohrraster
Spannelemente
dk0082 - -
dk Fixiersysteme
QUADERFIX Reproduzierbare, verdrehsichere 3D-Vorrichtungen durch Form-Bohrraster
Spannelemente
dk0082 - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336300
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Position
POS [°]
Ausladung
AUSL [mm]
Spannbereich
SPANNB [mm]
Breite
B [mm]
Länge ~
L [mm]
Länge
L1 [mm]
1
2
3
336300
Haltearm geschlossen
32
0-20
24
92
51
336400
Haltearm geschlossen
51
0-27
27
126
71.5
336450
Haltearm geschlossen
51
0-27
27
126
71.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- dk0082
Bestellnummer
336300
Kurztext
-
Letzte Änderung
18.11.2024 06:00:25
Einheit
Schlagworte
Bohrraster
Fixiersysteme
Grundschienen
Spannelemente
Vorrichtungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften