Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Basiselemente
Nutensteine für Federspanner - Nutensteine
dk Fixiersysteme
...
Basiselemente
Nutensteine für Federspanner - Nutensteine
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264600
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Gewinde außen
M [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Beschreibung
BS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
265300
M 5
10.0
17.0
14.5
16
Infotext
265310
M 5
10.0
23.0
20.0
16
Infotext
264100
M 5
11.8
18.0
15.2
18
Infotext
265000
M 6
10.2
13.9
12.0
15
Infotext
264600
M 6
11.0
20.8
16.8
16
Infotext
264000
M 6
11.8
13.0
10.2
18
Infotext
264800
M 6
14.8
22.0
15.0
20
Infotext
347700
M 4
10.0
2.5
0.0
15
Infotext
264700
M 5
10.8
4.8
0.0
16
Infotext
265500
M 5
15.0
12.0
5.0
20
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Nutensteine für Federspanner
Bestellnummer
264600
Kurztext
Nutensteine
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:53
Einheit
Schlagworte
Basiselemente
Federspanner
Fixiersysteme
Modularität
Nullpunktreferenzierung
Nutensteine
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften