Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Spannelemente
Abgesetzte Backe - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Abgesetzte Backe - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270972
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Backenbreite
BACKENB [mm]
Lieferumfang
LUMFANG
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
L [mm]
Breite
L1 [mm]
Beschreibung
BESCH
Beschreibung
BS
1
270972
Edelstahl
25
1 Backe
25
15
10.3
5
1.8
4.5
1.3
Absatzhöhe 1,8 mm. Absatzlänge 1,3 mm
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Abgesetzte Backe
Bestellnummer
270972
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:45
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften