Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Spannelemente
Präzisions-Schraubstock 35 mm - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Präzisions-Schraubstock 35 mm - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2708550
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Ausführung
AUSF
Backenbreite
BACKENB [mm]
Spannweite
SPANNW [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Werkstoff
WS
Beschreibung
BS
1
2
3
4
270850
SWA 39
35
0
60
35
55
35
60
100
Aluminium
Infotext
270855
SWA 39
35
0
60
35
55
35
60
100
Edelstahl
Infotext
270860
4 x M 4
35
0
-
35
35
35
-
100
Aluminium
Infotext
270865
4 x M 4
35
0
-
35
35
35
-
100
Edelstahl
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Präzisions-Schraubstock 35 mm
Bestellnummer
270855
Kurztext
-
Letzte Änderung
31.01.2023 07:47:12
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften