Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Spannelemente
Anschlag für Schraubstöcke - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Anschlag für Schraubstöcke - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318200
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Breite
B [mm]
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Ausladung
AUSL
1
2
3
4
318100
Stahl
12
7
30
79
75
20
318200
Stahl
12
7
50
79
75
40
318110
Stahl
12
7
30
154
150
20
318210
Stahl
12
7
50
154
150
40
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Anschlag für Schraubstöcke
Bestellnummer
318200
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:45
Einheit
Schlagworte
Anschlag
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Schraubstöcke
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften