Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Spannelemente
Präzisisions-Vierbackenfutter 65 mm - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Präzisisions-Vierbackenfutter 65 mm - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329740
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Anschluss
AN [mm]
1
2
329740
64
55.8
51.8
47.8
SWA 39
329745
64
37.5
33.5
29.5
3 x M 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Präzisisions-Vierbackenfutter 65 mm
Bestellnummer
329740
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:31:03
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften