Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
Formbacke mit Prisma - -
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
Formbacke mit Prisma - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270861
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Backenbreite
BACKENB
Lieferumfang
LUMFANG
Beschreibung
BESCH
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Höhe
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
1
270861
Edelstahl
35
1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe
mit senkrechtem und waagrechtem Prisma
6
8.2
14.5
7
14.4
35
21
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Formbacke mit Prisma
Bestellnummer
270861
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:45
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Formbacke
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften