2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

282700

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Backenbreite
BACKENB [mm]
Lieferumfang
LUMFANG
Spanndurchmesser
SPANND [mm]
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Abstand
H3 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Agstand
L2 [mm]
1
282700
Edelstahl
50
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
empfohlen ab 2 mm
50
40
4.5
12
5
4
6
9
12
3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer282700
Kurztext-
Letzte Änderung07.12.2022 09:30:46
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften