Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
Glatte Backen für schmale Teile - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Glatte Backen für schmale Teile - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282410
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Backenbreite
BACKENB [mm]
Lieferumfang
LUMFANG
Beschreibung
BESCHR
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Abstand
H2 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Breite
L2 [mm]
1
282410
Edelstahl
50
1 Backe
zum Spannen von schmalen Teilen
50
40
4.500
12.000
5
4
12.3
3.000
6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Glatte Backen für schmale Teile
Bestellnummer
282410
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:46
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften