Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
Formbacken mit kleinen Prismen - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Formbacken mit kleinen Prismen - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309400
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Werkstoff
WS
Backenbreite
BACKENB
Lieferumfang
LUMFANG
Spanndurchmesser
SPANND [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Länge
L [mm]
1
309400
Edelstahl
125
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
empfohlen vertikal und horizontal ab 5 mm
125
90
6.6
38
19
14.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Formbacken mit kleinen Prismen
Bestellnummer
309400
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:48
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Formbacken
Nullpunkten
Prismen
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften