Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
NADELFIX 5 Midi - -
dk Fixiersysteme
SWA39 Schnellwechseladaptionssystem bei reproduzierbaren Nullpunkten
Spannelemente
NADELFIX 5 Midi - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396010
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Schnittstelle
SSTELLE [mm]
Stift -Ø
STIFTD [mm]
Auflagefläche
AFL [mm]
Gesamthöhe
G [mm]
Federweg
FWEG [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
1
396010
SWA 39
5
55 x 48
80
max. 12
81
55
85.8
72
48
Infotext
Info
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- NADELFIX 5 Midi
Bestellnummer
396010
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:49
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Nullpunkten
Schnellwechseladaptionssystem
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften