Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
27-28 - Identifikation
27-28-11 - Anlagen- und Referenzkennzeichnung
27-28-11-05 - Träger für Beschriftungsmaterial
0815004 - KMK 2-1000
ECLASS 13.0
...
27-28-11-05 - Träger für Beschriftungsmaterial
0815004 - KMK 2-1000
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 0815004
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
halogenfrei
BAD656
Breite
BAF016 [mm]
1
0815004
KMK 2-1000
Kunststoff-Kabelmarker
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356014212
Ja
32.9
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
ECLASS 13.0
- 0815004
Bestellnummer
0815004
Kurztext
KMK 2-1000
Letzte Änderung
24.01.2025 18:31:46
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial
Ja
是