Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Sensors
Flow Switches
PF2M7 2-Color Display Digital Flow Switch
PF2M7 - 2-Color Display Digital Flow Switch
SMC (JP)
Sensors
Flow Switches
PF2M7 2-Color Display Digital Flow Switch
PF2M7 - 2-Color Display Digital Flow Switch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PF2M701-01-A-M
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Type
TYPE
Rated flow range
FLOW
Flow adjustment valve
VALVE
Port size
PORT
Output specification
OUTPUT
Option1
OPTION1
Unit specification
UNIT
Comment
COM
Option2
OPTION2
Calibration certificate
CERTIFICATE
Made to order
OMSC
1
(7) Integrated display
(01) 0.01~1L/min
(-) Flow adjustment valve:None, piping entry direction:Straight
(01) Rc1/8
(A) NPN 2 outputs
(-) Lead wire with connector (2m)
(M) SI unit only
N/A
(-) None
(-) None
(-) None
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- PF2M7
Kurztext
2-Color Display Digital Flow Switch
Letzte Änderung
21.11.2024 14:56:29
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften