Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
MDPN - 2-Port Magnetventile -Pilot-kick 2-Port-
Misumi
Misumi - Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
MDPN - 2-Port Magnetventile -Pilot-kick 2-Port-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MDPN1-3-B
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-nummer
PN
G (Rc)
G
Nennspannung (V)
V
A
A [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
MDPN1-2-B
2(Rc1/4)
B(100VAC)
50
23
11.5
68.5
92.5
46
MDPN1-3-B
3(Rc3/8)
B(100VAC)
50
23
11.5
68.5
92.5
46
MDPN1-4-B
4(Rc1/2)
B(100VAC)
71
27
14.5
75.5
102.0
50
MDPN1-6-B
6(Rc3/4)
B(100VAC)
80
32
17.5
79.0
108.5
60
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MDPN
Kurztext
2-Port Magnetventile -Pilot-kick 2-Port-
Letzte Änderung
29.11.2024 04:29:03
Einheit
Schlagworte
Magnetventile
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften