Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bürkert
Magnetventile
3/2-Wege-Magnetventile
6724 - 2/2- oder 3/2-Wege Whisper Valve mit Medientrennung
Bürkert
Magnetventile
3/2-Wege-Magnetventile
6724 - 2/2- oder 3/2-Wege Whisper Valve mit Medientrennung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6724-20071201-Bevorzugt-PPS-medium-2/2- und 3/2-Wege Wippen-Magnetventil mit Medientrennung
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Identnummer
BUNR
Lod Level
LODLEVEL
Ventilfunktion
WW
Ventil Nennweite
DN [mm]
Fluidikgehäuse Werkstoff
WKST
Sitzdichtung Werkstoff
DWST
Spannung min / Nennspannung
SPFR
Leitungsanschluß
LTA
Elektrischer Anschluss Leitung Konfektionierung
EA
Schraube
SCHRAUBE
Information zu diesem Typ
INFO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20035617
Medium
T
0.8
PPS
EPDM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071074
Medium
T
0.8
PPS
FKM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071081
Medium
T
0.8
PPS
EPDM
12/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355744
Medium
P
1.2
PEEK
FFKM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355749
Medium
P
1.2
PPS
FKM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355750
Medium
P
1.2
PEEK
FFKM
12/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355754
Medium
S
1.2
PEEK
FFKM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355756
Medium
S
1.2
PPS
FKM
24/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355757
Medium
S
1.2
PEEK
FFKM
12/DC
Flanschbild Typ 6724 (9 x 26)
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071200
Medium
A
1.2
PPS
EPDM
24/DC
Winkelflansch liegend
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071201
Medium
T
1.2
PPS
EPDM
24/DC
Winkelflansch liegend
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071202
Medium
A
1.2
PPS
FKM
24/DC
Winkelflansch liegend
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071203
Medium
T
1.2
PPS
FKM
24/DC
Winkelflansch liegend
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071045
Medium
T
1.2
PEEK
FFKM
24/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071047
Medium
A
1.2
PEEK
FFKM
24/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071065
Medium
A
1.2
PEEK
FKM
12/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071068
Medium
A
0.8
PEEK
FFKM
24/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
20071072
Medium
T
0.8
PEEK
FFKM
24/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
00355745
Medium
P
1.2
PEEK
FFKM
24/DC
Gewinde UNF1/4-28 Muffe
Steckverbinder
Bevorzugt
Information about the Type
Komprimierte Darstellung anzeigen (46 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bürkert
- 6724
Bestellnummer
20071201
Kurztext
2/2- oder 3/2-Wege Whisper Valve mit Medientrennung
Letzte Änderung
06.10.2025 12:24:44
Einheit
Schlagworte
Magnetventile
Medientrennung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ADJUSTING Einstellen
Nach Kategorien
Automation Automation
Plant_Design Anlagenbau
Compressed_Air_Technology Drucklufttechnik
Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pneumatics Pneumatik
Sensors Sensorik
Actuating_Elements Aktorik
Metering_Technology Dosiertechnik
Fitting Fitting
Conveyor_Technology Fördertechnik
Medical_Technology Medizintechnik
Measurement Messtechnik
Mixing_Technique Mischtechnik
Optoelectronics Optoelektronik
Pipe_Fitting Rohrverbindungen
Switch_Cabinet Schaltschrank
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Process_Engineering Verfahrenstechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-22-06-01 Magnetventil
27-22-06 Elektromagnetische Ventilausrüstung
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetventil
27-22-06 Elektromagnetische Ventilausrüstung
ECLASS 7.1
27-22-06 Elektromagnetische Ventilausrüstung
ECLASS 6.0
27-22-06 Magnetventil
ETIM 10.0
EC010261 Magnetventil
ETIM 6.0
EC001888 Magnetventil