Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Normalien
Führungselemente
Führungssäulen, glatt
Großwerkzeuge / Automobilnormen
2022.40.1. - Sicherungsplatte für Führungssäule, nach VW
FIBRO
...
Führungssäulen, glatt
Großwerkzeuge / Automobilnormen
2022.40.1. - Sicherungsplatte für Führungssäule, nach VW
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2022.40.1.02
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nummer
BC
Katalogblatt
DOC
Nenngröße
NENN
verwendet b. Säulend. d1
DS
Befestigungselement
BE [mm]
Länge
A [mm]
Breite
B [mm]
Dicke
S [mm]
C [mm]
B1 [mm]
E1 [mm]
D9 [mm]
M [mm]
ML [mm]
Gewicht
GEW [mm]
Zolltarifnummer
ZTC
1
2
3
2022.40.1.02
2022_40_1_pdf
2
25 32
ohne Schrauben
40.000
20.000
5.000
1.000
10.000
20.000
9.000
8.000
20.000
0.026409
82073010
2022.40.1.04
2022_40_1_pdf
4
40 50
ohne Schrauben
48.000
25.000
8.000
2.000
12.500
24.000
11.000
10.000
30.000
0.06343
82073010
2022.40.1.06
2022_40_1_pdf
6
63 80
ohne Schrauben
60.000
34.000
10.000
2.000
17.000
30.000
14.000
12.000
30.000
0.135984
82073010
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
FIBRO
- 2022.40.1.
Bestellnummer
2022.40.1.02
Kurztext
Sicherungsplatte für Führungssäule, nach VW
Letzte Änderung
15.03.2025 18:41:53
Einheit
Schlagworte
Automobilnormen
Führungselemente
Führungssäule
Führungssäulen
Großwerkzeuge
Normalien
Sicherungsplatte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.1
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.1
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.0
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.2
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.1
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.0
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.1
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)